Koppeling CP 40, roestvaststaal

Bestelnr.: CP 6664000

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 40.

Bestelnr.:
CP 6664000
Uitvoering
Koppeling CP 40, roestvaststaal
Materiaal
Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 350°, vast te zetten met kartelschroeven
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,92 kg
Brutogewicht
1,202 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Koppeling CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), draaibaar/neigbaar
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens