- Bestelnr.:
- CP 6664100
- Uitvoering
- Schuine hoekadapter 10°
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,62 kg
- Brutogewicht
- 0,721 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Hoekstuk 10° CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), niet verstelbaar
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding