- Bestelnr.:
- CP 6664500
- Uitvoering
- Bevestiging CP 40, staal
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,12 kg
- Brutogewicht
- 1,38 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177305670
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Bevestiging CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), niet verstelbaar
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding