TP TopConsole-onderdelen, vier breedten en twee verschillende diepten vormen de basis voor elke TopConsole-oplossing. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.
- Bestelnr.:
- TP 6703600
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal - Oppervlak
- Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing boven open
Deur resp. dubbele deur met espagnoletsluiting (bij een diepte van 400 mm aan de voorzijde, bij een diepte van 500 mm aan de voor- en achterzijde)
Montageplaat
Bodemplaten - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 1.499 mm x 625 mm
- Aantal deuren
- 2
- Afmetingen
- Breedte: 1.600 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 400 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opmerking
- Als montagehulp voor het sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering, kan het glijstuk VX 5051.172 worden gebruikt
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 75 kg
- Brutogewicht
- 80 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TP Lessenaar onderdeel 1600x675x400 1MPL
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions