Lessenaaronderdelen

Bestelnr.: TP 6704600

TP TopConsole-onderdelen, vier breedten en twee verschillende diepten vormen de basis voor elke TopConsole-oplossing. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.

Bestelnr.:
TP 6704600
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak
Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing boven open
Deur resp. dubbele deur met espagnoletsluiting (bij een diepte van 400 mm aan de voorzijde, bij een diepte van 500 mm aan de voor- en achterzijde)
Montageplaat
Bodemplaten
Afmetingen montageplaat (B x H)
499 mm x 571 mm
Aantal deuren
1
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Opmerking
Montageplaat, in diepte variabel in het 25 mm raster
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
42,6 kg
Brutogewicht
45 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177959880
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TP Lessenaar onderd 1dV&A 600x675x500
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens