CX lessenaar onderdeel

Artikelnummer: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Afdekplaat voor lessenaarsysteem CX

CX lessenaar middendeel

Afdekplaat voor lessenaarsysteem CX

Rail voor interieuropbouw

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer:
CX 6705000
Uitvoering
Onderdeel
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing boven open
Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem
Montageplaat
Bodemplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
720 mm x 625 mm
Aantal deuren
1
Deuropeningshoek
130°
IK-code
IK10
Opmerking
Voor het afsluiten van het lessenaar-onderdeel is een afsluitplaat nodig
Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-middendeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig
Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Aantal sluitingen
1
Uitvoering sluiting
3-punts sluitsysteem
Binnenwerk
3 mm dubbelbaard
Sluiting
Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
40 kg
Brutogewicht
42,875 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
CX-lessenaarsysteem, lessenaar onderdeel, BHD: 800x675x500 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens