- Artikelnummer:
- CX 6710.000
- Uitvoering
- Middendeel
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizingen
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Diepte: 745 mm
- Hoogte voorzijde
- 130 mm
- Hoogte achter
- 200 mm
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Voor het afsluiten van het lessenaar middendeel is een afdekplaat nodig
- Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-onderdeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig
- Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-onderdeel en een lessenaar-bovendeel nodig
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
- Aantal sluitingen
- 2
- Uitvoering sluiting
- Knevelsluiting
- Binnenwerk
- 3 mm dubbelbaard
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19 kg
- Brutogewicht
- 20,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983724
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
CX-lessenaarsysteem, lessenaar middendeel, B: 600 mm