Vier breedten ronden het lessenaarsysteem af.
- Bestelnr.:
- TP 6712500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizingen
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing - IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 732 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 38 kg
- Brutogewicht
- 40 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554207
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TopConsole-systeem TP, lessenaar-middendeel voor 2-delige opbouw, BD: 1200x732 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding