Vier breedtematen vormen de brug voor een driedelige opbouw van het TopPult-systeem.
- Bestelnr.:
- TP 6714500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizingen
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing - IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 235 mm
Diepte: 730 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17,958 kg
- Brutogewicht
- 18,48 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554221
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TopConsole-systeem TP, lessenaar-middendeel voor 3-delige opbouw, BD: 600x730 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding