Lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw

Bestelnr.: TP 6723500

Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het TopPult-systeem.

Bestelnr.:
TP 6723500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizingen
Deksel aan de onderzijde met scharnieren, incl. dekselhouder
Bodem open voor individuele kabelinvoer
IK-code
IK08
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 1.600 mm
Hoogte: 720 mm
Diepte: 240 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
50 kg
Brutogewicht
51 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177554290
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TopConsole-systeem TP, lessenaar-bovendeel voor 3-delige opbouw, BH: 1600x720 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens