Als deksel voor een TP-onderdeel.
- Bestelnr.:
- CM 6730030
- Product omschrijving
- Als afdekking van de complete bodemopening bij CM of van de complete dakopening bij vrijstaande opstelling van TopPult-onderdelen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 24,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP onderdelen
Breedte: = 1.600 mm
Diepte: = 400 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,009 kg
- Brutogewicht
- 10,536 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- CM Afdekplaat tbv CM/TP, voor kastbreedte 1600 mm en -diepte 400 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding