Als deksel voor een TP-onderdeel.
- Bestelnr.:
- CM 6730110
- Product omschrijving
- Als afdekking van de complete bodemopening bij CM of van de complete dakopening bij vrijstaande opstelling van TopPult-onderdelen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 24,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP onderdelen
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 500 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,584 kg
- Brutogewicht
- 6,931 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554405
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TP Afdekplaat, voor TP, voor BT: 800x500 mm
- Documentatie
- Handleiding