- Bestelnr.:
- SZ 6730.710
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 700 mm
- Montage-instructie
- Voor de opbouw van lessenaar-bovendelen en -middendelen met een breedte van 1600 mm en deksels CX, is 2 x de rail voor interieuropbouw CX met elk een lengte van 800 mm nodig.
- Opmerking
- Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Lessenaar CX
CX lessenaar middendeel
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 970 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,315 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Rail voor interieuropbouw, voor CX, BH: 800 mm