Voor het afsluiten van de dakopening van lessenaar-onderdelen en lessenaar-middendelen CX.
- Artikelnummer:
- CX 6730840
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CX lessenaar middendeel
Breedte: = 1.600 mm - Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,3 kg
- Brutogewicht
- 7,42 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983434
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- CX Afdekplaat, voor CX lessenaar middendeel, voor B: 1600 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding