Voorkomt het wegglijden van schema's etc.
- Bestelnr.:
- TP 6731120
- Product omschrijving
- Om naderhand aan te bouwen aan TP midden- en bovendelen alsmede aan lessenaars.
- Toepassingsgebieden
- TP driedelig/tweedelig
- Lessenaars TP
- Op alle kasten/deksels met 20 mm afkanthoogte toepasbaar (plaatdikte max. 2 mm)
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
Afdekkappen: kunststof - Oppervlak
- Spuitgietaluminium profiel: blank geëloxeerd
- Kleur
- Afdekkappen: RAL 7035
- Lengte
- 1.750 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
- 3 x breedte 600 mm
- 2 x breedte 800 mm
- 1 x breedte 1000 mm + 1 x breedte 600 mm
- 1 x breedte 1200 mm
- 1 x breedte 1600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,847 kg
- Brutogewicht
- 0,947 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177662513
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TP Aluminium profiel voor aanbouw aan TP driedelig/tweedelig/lessenaar, L=1750 mm, spuitgietaluminium profiel met kunstof afdekkap
- Documentatie
- Info sheet