Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten.
- Artikelnummer:
- CX 6740000
- Uitvoering
- Lessenaars
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm - Oppervlak
- Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten
Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem
Montageplaat
Deksel met knevelsluitingen, achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische vergrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig.
Bodemplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 970 mm
Diepte: 400 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 920 mm x 900 mm
- Diepte boven
- 495 mm
- Diepte onder
- 400 mm
- Aantal deuren
- 2
- IK-code
- IK10
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 970 mm
Diepte boven: 495 mm
Diepte onder: 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 72 kg
- Brutogewicht
- 75,25 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983632
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- CX-lessenaar, BHD: 1000x970x400 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens