Lessenaars TP

Artikelnummer: TP 6740600

Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.

Artikelnummer:
TP 6740600
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten
Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoletsluiting
Montageplaat
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Bodemplaten
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 975 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
930 mm x 900 mm
Diepte boven
500 mm
Diepte onder
400 mm
Aantal deuren
2
IK-code
IK08
Opmerking
Als montagehulp voor het sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering, kan het glijstuk VX 5051.172 worden gebruikt
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 975 mm
Diepte boven: 500 mm
Diepte onder: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
73 kg
Brutogewicht
75 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177959941
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TP-lessenaar, BxHxD1/D2: 1000x975x400/500 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens