- Artikelnummer:
- TP 6742.600
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten
Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoletsluiting
Montageplaat
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Bodemplaten
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 975 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 1.130 mm x 900 mm
- Diepte boven
- 500 mm
- Diepte onder
- 400 mm
- Aantal deuren
- 2
- IK-code
- IK08
- Opmerking
- Als montagehulp voor het sokkelsysteem VX, nieuwe uitvoering, kan het glijstuk VX 5051.172 worden gebruikt
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 975 mm
Diepte boven: 500 mm
Diepte onder: 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 90 kg
- Brutogewicht
- 93,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
TP-lessenaar, BxHxD1/D2: 1200x975x400/500 mm, plaatstaal