Onderkast op VX SE-basis voor Industrial Workstations.
- Artikelnummer:
- IW 6900730
- Uitvoering
- Schuiflade-uitbouw voor toetsenbord en muis, designdeur, deur achter
- Materiaal
- Behuizing, schuiflade-uitbouw voor toetsenbord en muis, designdeur, deur achter: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- Decoratieplinten: RAL 7015
- Levering
- Kast aan de zijkant gesloten
Bodemplaat, driedelig
Stelvoeten
Schuiflade-uitbouw voor toetsenbord en muis, designdeur, deur achter - Depth with drawer section
- 890 mm
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 900 mm
Diepte: 600 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 64 kg
- Brutogewicht
- 66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 251,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177968530
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- IW Industrial Workstation, behuizing, breedte x hoogte x diepte: 600x900x600 mm, met uitbouw voor toetsenbordschuiflade voor toetsenbord en muis, designdeur aan de voorzijde, deur achter
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Databladen
- Technische gegevens