Industrial Workstations

Artikelnummer: IW 6900740

Onderkast op VX SE-basis voor Industrial Workstations.

Artikelnummer:
IW 6900740
Uitvoering
Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter
Materiaal
Behuizing, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter: plaatstaal
Werkblad: Spaanplaat (aan beide zijden gelamineerd met kunststof (rand))
Oppervlak
Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
Decoratieplinten: RAL 7015
Levering
Kast aan de zijkant gesloten
Bodemplaat, driedelig
Stelvoeten
Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter
Werkblad, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 645 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Afmetingen inclusief werkblad
Breedte: 610 mm
Hoogte: 1.043 mm
Diepte: 645 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
71 kg
Brutogewicht
74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177968547
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Product omschrijving
IW Industrial Workstation, behuizing, BHD: 600x1000x645 mm, met werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur aan de voorzijde, deur achter
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Databladen
Technische gegevens