Werkbladen (spaanplaat) voor Industrial Workstations.
- Bestelnr.:
- IW 6902100
- Materiaal
- Werkblad: Spaanplaat (aan beide zijden gelamineerd met kunststof (rand))
- Kleur
- Rand werkblad: RAL 7015
- Afmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 38 mm
Diepte: 895 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19,8 kg
- Brutogewicht
- 22,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039100
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- IW Werkblad groot tbv IW-behuizingen, 1000x38x8955 mm BxHxD, RAL 7015