Geschikt voor boringen Ø 60 mm. Voor het doorvoeren van kabels met voorgeconfectioneerde connectoren zijn het draaideksel en de afdekkap eenvoudig van elkaar te scheiden.
- Bestelnr.:
- IW 6902770
- Product omschrijving
- Geschikt voor boringen Ø 60 mm. Voor het doorvoeren van kabels met voorgeconfectioneerde connectoren zijn het draaideksel en de afdekkap eenvoudig van elkaar te scheiden.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Ø hole
- 60 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,024 kg
- Brutogewicht
- 0,025 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177399303
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- IW Kabeldoorvoer tbv IW werkbladen, Ø 60 mm boring, kunststof, RAL 7035