Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel, kastbreedte.
- Artikelnummer:
- IW 6902980
- Product omschrijving
- Voor directe montage aan het verticale TS kastprofiel.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7015
- Levering
- Incl. 2 telescooprails
- Belastbaarheid
- 300 N oppervlaktebelasting, statisch
- Opmerking
- Voor kasten zonder montageplaten
- Montagevlak
- Breedte: 465 mm
Diepte: 745 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
PC
IW
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,393 kg
- Brutogewicht
- 8,835 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Legbord voor TS/PC/IW, uittrekbaar, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 800 mm, montagevlak 465x745 mm BxD, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet