Legbord, vaste inbouw voor TE

Bestelnr.: DK 7000620

Wordt aan de zijkant aan het voorste en achterste 482,6 (19")-montageframe bevestigd, belastbaarheid: 30 kg.

Bestelnr.:
DK 7000620
Product omschrijving
Het legbord wordt direct aan het voorste en achterste 482,6 mm(19")-montageframe voor TE bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
300 N
Opmerking
Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Montagevlak
Breedte: 505 mm
Diepte: 410 mm
Afmetingen
Breedte: 511 mm
Hoogte: 22 mm
Diepte: 413 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,25 kg
Brutogewicht
3,7 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TE Legbord, vaste inbouw, aan het 19 inch-montageframe, 511x22x413 mm BxHxD, 19 inch-niveauafstand 495 mm, plaatstaal RAL 7035
Documentatie
Info sheet