Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 aug. 2021
Legbord, uittrekbaar voor TE
Artikelnummer: DK 7000.625
Complete set bestaande uit een legbord met ventilatie-openingen, telescooprails en de inbouwset voor directe bevestiging, dieptevariabele bevestiging mogelijk, belastbaarheid: 50 kg.
- Artikelnummer:
- DK 7000.625
- Product omschrijving
- Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.
- Voordelen
- In diepte verstelbaar voor aanpassing aan de 19"-niveauafstand in het 25 mm-raster
- Volledig uittrekbaar
- Materiaal
- Legbord: plaatstaal
- Oppervlak
- Bodem: gelakt
Inbouwset/telescooprails: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Legbord, met ventilatieopeningen
Telescooprails met inbouwset - Load capacity static
- 500 N
- Montagevlak
- Breedte: 409 mm
Diepte: 500 mm - Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 500 mm - Niveauafstand
- 395 ‐ 645 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,77 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TE Legbord, uittrekbaar, voor montage tussen twee 19 inch-bevestigingsniveaus, 19 inch-niveauafstand 395-645 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet