Aansluitstroken 230 V, onbeperkte toepassing, ook van hoekstekers, door positionering van de contacten in de lengte.
- Bestelnr.:
- DK 7000630
- Product omschrijving
- Contactdoosstrook 8-voudig voor geaarde stekertypen (type F, CEE 7/4). De strook kan verticaal aan het kastframe of in het achterste 19"-profiel worden gemonteerd. In het 19"-profiel is meer dan 2 HE aan ruimte nodig. De contactdozen zijn onder een hoek van 45° geplaatst, zodat ook hoekstekers eenvoudig kunnen worden toegepast. De aansluitkabel is in een klemschacht in de strook aangebracht. De klemschacht is voorzien van een separate afdekkap en heeft externe klemmen voor een separate aarding.
- Materiaal
- Kunststof
- Levering
- Aansluitkabel
Bevestigingsschroeven
2 vulringen
Kooimoeren M6, geleidend
Moeren - Uitvoering
- Zonder schakelaar
- Contactdozen
- 8 x D/NL, geaard (type F, CEE 7/3)
- Lengte aansluitkabel
- 2 m
- Aansluitkabel (type)
- H05VV-F3G1,5 met adereindhulzen
- Nominale spanning
- 230 V AC, 50 Hz
- Nominale spanning
- 230 V AC, 50 Hz
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Aansluiting (elektrisch)
- Adereindhulzen
- Inbouwmogelijkheden
- TE 7000, achterste 19"-profiel (> 2 HE)
- TE 7000, verticaal in het frame
- Kleur contactdoos
- Zwart
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Brutogewicht
- 1,026 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177438569
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK Wandcontactdoosstrook, geaard, 16 A, 8 contactdozen, L=482,6 mm, voor frame/19 inch bevestiging
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Info sheet
- Safety instructions