- Artikelnummer:
- TE 7000.653
- Product omschrijving
- Eenvoudige montage door insteekhulp aan de onderzijde en sluiting aan de bovenzijde. Aardbouten met contactvlak.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Veiligheidssluiting 3524 E
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TE 7000
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 33,5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TE 7000 Zijwanden 2000x1000mm HxD