Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 aug. 2021
- Artikelnummer:
- TE 7000.672
- Product omschrijving
- De wielen kunnen in plaats van de stelvoeten in de hoeken van het bodemframe worden gemonteerd. Vrije ruimte: 58 mm, schroefdraad M10 x 20.
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 3.000 N
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 1,068 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- Transportwielen, M10x20, maximaal 3000 N
- Documentatie
- Info sheet