Voor een systematische aarding van alle vlakke kastdelen aan het kastframe. De aardlitzen zijn aansluitgereed en op lengte voorzien van connectoren.
- Bestelnr.:
- TE 7000675
- Product omschrijving
- Voor een systematische aarding van alle vlakke kastdelen aan het kastframe. De aardlitzen zijn aansluitgereed en op lengte voorzien van connectoren.
- Levering
- 4 aardlitzen, 300 mm
4 aardlitzen, 350 mm
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Werd er aan de hand van de uiteindelijke toepassing een risicobeoordeling opgesteld door een elektricien waarbij geen vergroot risico werd vastgesteld, dan zijn er geen maatregelen nodig voor het realiseren van een aarding
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,205 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Product omschrijving
- TE Complete aardingsset, 4 aardlitzen 300 mm, 4 aardlitzen 350 mm,Ø4 mm²
- Documentatie
- Quick guide