Bevestigingsset voor PSM-systeemstroomrails

Bestelnr.: DK 7000684

Voor de bevestiging van een PSM-systeemstroomrail in de netwerkbehuizing.

Bestelnr.:
DK 7000684
Product omschrijving
Voor de bevestiging van een PSM-systeemstroomrail in de netwerkbehuizing.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
2 montagebeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Vaste inbouw
Geschikt voor
Behuizingstype: TE 8000
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,39 kg
Brutogewicht
0,4 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177488250
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TE Bevestigingsset voor PSM systeemstroomrail, zonder kabelgeleiding voor vaste inbouw in TE
Documentatie
Info sheet