M6 x 10 mm voor T-groef profiel, garanderen een flexibele en betrouwbare montage van toebehorencomponenten aan profielen met T-groef.
- Bestelnr.:
- DK 7000990
- Uitvoering
- Binnenzeskantschroeven 30
- Product omschrijving
- De veermoeren garanderen een flexibele en betrouwbare montage van toebehorencomponenten aan profielen met T-groef.
- Levering
- Veermoeren
Schroeven, zelfborgend - Afmetingen
- Schroefdraad: M6
Schroefdraadlengte: 10 mm - Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,349 kg
- Douanetariefnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177122581
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Product omschrijving
- Veermoeren met schroeven