- Artikelnummer:
- DK 7010180
- Uitvoering
- Access Control
- Product omschrijving
- Op een Access Control kunnen altijd twee handgrepen en twee kaartlezers worden aangesloten. Via de website van de CMC III processing unit, de PDU of de IoT-interface kunnen handgrepen met verschillende cijfercodes of transponderkaarten worden gekoppeld. Hierdoor zijn alle handgrepen die met een CMC III processing unit, een PDU of een IoT-interface zijn verbonden met slechts één leessysteem aan te sturen. Dankzij de geïntegreerde infrarood-sensoren wordt de aangestuurde deur ook gecontroleerd op de actuele toestand (open/gesloten). Daarnaast beschikt de sensor over een trillingssensor die bij het detecteren van vandalisme een alarm afgeeft.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Voor het aansluiten van twee handgrepen en twee lezers ter bewaking van deuren
- Geïntegreerde IR-toegangssensor
- Geïntegreerde vandalismesensor
- Materiaal
- Kunststof
- Oppervlak
- Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
- Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Afmetingen
- Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,166 kg
- Brutogewicht
- 0,169 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- ETIM 9
- EC002627
- Product omschrijving
-
DK Access Control, koppeling via een CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005