Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Artikelnummer: DK 7010210

De lekkagepuntsensor met CAN-bus controleert de vloer met behulp van twee contacten op geleidende vloeistoffen (lekkage).

Artikelnummer:
DK 7010210
Uitvoering
Lekkagepuntsensor
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden
Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
De lekkagepuntsensor beschikt over een externe sensor die verticaal op de vloer wordt gemonteerd
De sensor controleert de vloer met behulp van twee contactpunten op geleidende vloeistoffen (lekkage)
Materiaal
Kunststof
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
RAL 9005
Levering
Lekkagesensor
Externe sensor met aansluitkabel
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus
Direct
Interfaces
2 x RJ45 CAN-bus
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,24 kg
Brutogewicht
0,251 kg
Douanetariefnummer
90261029
ETIM 9
EC002627
Product omschrijving
DK Lekkagepuntsensor, koppeling via een CAN-bus-interface, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Databladen
Visio Shapes