Sensoren voor CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Artikelnummer: DK 7010220

De lekkagesensor met CAN-bus bewaakt via een 15 meter lange sensorkabel de vloer op geleidende vloeistoffen (lekkage).

Artikelnummer:
DK 7010220
Uitvoering
Lekkagesensor, voor kasten/behuizingen
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden
Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit, de PDU of de IoT-interface aan te geven
De 15 m lange sensorkabel wordt op de vloer bevestigd
Komt de sensorkabel in contact met een geleidende vloeistof, dan meldt de sensor een lekkage
Materiaal
Kunststof
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
RAL 9005
Levering
Lekkagesensor
Detectiekabel, 15 m
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluiting op de CAN-bus
Direct
Interfaces
2 x RJ45 CAN-bus
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,85 kg
Brutogewicht
1,057 kg
Douanetariefnummer
90261029
ETIM 9
EC002627
Product omschrijving
DK lekkagesensor voor gekoppelde IT-behuizingen, met CAN-businterface, BHD: 110 × 30 × 40 mm, RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Databladen
Visio Shapes