CMC III processing units

Bestelnr.: DK 7030000

De processing unit compact vormt de basis van het bewakingssysteem CMC III. Er kunnen maximaal 32/4 externe sensoren/CAN-bus-aansluitunits op de geïntegreerde sensoren worden aangesloten. De units kunnen via Ethernet aan het datanetwerk worden gekoppeld en via web/USB worden geconfigureerd. Daarnaast kunnen ze alarmmeldingen via een mailserver verzenden en via SNMP aan het netwerkmanagementsysteem van een bedrijf worden gekoppeld.

Bestelnr.:
DK 7030000
Product omschrijving
Centrale unit voor het bewakingssysteem CMC III. Als aanvulling op de geïntegreerde sensoren zijn er maximaal 32/4 externe sensoren/CAN-bus-aansluitunits aan te sluiten.
Voordelen
Hoge beschikbaarheid door redundante voeding.
Kostenbesparing door optimale benutting van de beschikbare ruimte en aansluittechniek.
Hoge flexibiliteit door modulair systeem.
Hoge mate van veiligheid door de permanente bewaking van de fysieke omgevingsomstandigheden van de kast/behuizing.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Mogelijkheden
Centrale bewakingsunit voor het CMC III-systeem.
Verzamelt meetgegevens en alarmeert netwerkmanagementsystemen of centrales bij overschrijding van de vrij instelbare grenswaarden.
Regelt automatisch actoren en stuurt remote uitgangen aan.
Uitvoering
Piëzo-signaalgever voor akoestische informatie
Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
Materiaal
Kunststof
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
Levering
Basissysteem
Temperatuursensor incl. aansluitkabel (meegeleverd)
Infrarood-toegangssensor (geïntegreerd)
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Infrarood-toegangssensor
Ja
Geïntegreerde temperatuursensor
Ja
Interfaces bussysteem
2 x RJ45 CAN-bus
Alarm-relaisuitgang
Klem t/m 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Interfaces
Mini USB
1 x USB
SD geheugenkaartslot (max. 32 GB)
2 digitale ingangen
Mobiele website
Voor Android en Windows mobiel
Netwerkinterface
Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
Klem
Bus
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis-netwerkcamera met VAPIX® Version 3
Aantal sensoren (max.)
32
Opmerking
Voor een hogere beveiliging van het netwerk kunnen niet-versleutelde protocollen worden gedeactiveerd
LED-indicaties (achterzijde)
Netwerkstatus
LED-indicaties (voorzijde)
Status
Protocollen
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP met SSL
HTTP
HTTPS met SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Afmetingen
Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,64 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177659322
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Processing unit, basis-eenheid tbv rack- en ruimte bewaking, maximaal 32 aansluitingen, SNMP
Toelatingen
TÜV-geteste veiligheid
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes
Software
Selector
Software