CMC III processing units

Artikelnummer: DK 7030.022

De CMC III-processing unit 19“ Edition vormt de basis van het bewakingssysteem CMC III. Er kunnen maximaal 16 externe sensoren / CAN-bus-aansluitunits worden aangesloten. De processing unit kan via Ethernet aan het datanetwerk worden gekoppeld en via web / USB worden geconfigureerd. Daarnaast kunnen ze alarmmeldingen via een mailserver verzenden en via SNMP aan het netwerkmanagementsysteem van een bedrijf worden gekoppeld.

Artikelnummer:
DK 7030.022
Uitvoering
Uitvoering 19"
Voordelen
Hoge beschikbaarheid door redundante voeding.
Kostenbesparing door optimale benutting van de beschikbare ruimte en aansluittechniek.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Mogelijkheden
Centrale bewakingsunit voor het CMC III-systeem.
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Verzamelt meetgegevens en alarmeert netwerkmanagementsystemen of centrales bij overschrijding van de vrij instelbare grenswaarden.
Uitvoering
Piëzo-signaalgever voor akoestische informatie
Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
Materiaal
Kunststof
Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
Levering
CMC III processing unit
Basissysteem
Geïntegreerd display
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Interfaces bussysteem
RJ45 CAN-bus
Alarm-relaisuitgang
Klem t/m 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Mobiele website
Voor Android en Windows mobiel
Netwerkinterface
Ethernet volgens IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis-netwerkcamera met VAPIX® Version 3
Aantal sensoren (max.)
16
Opmerking
Voor een hogere beveiliging van het netwerk kunnen niet-versleutelde protocollen worden gedeactiveerd
LED-indicaties (achterzijde)
Netwerkstatus
LED-indicaties (voorzijde)
Status
Protocollen
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP met SSL
HTTP
HTTPS met SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 144 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,2 kg
Brutogewicht
2,452 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III-processing unit 19"-uitvoering
Documentatie
Handleiding
Quick guide
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes
Software
Selector