Bewaking van maximaal acht digitale ingangen en besturing van maximaal vier relais.
- Bestelnr.:
- DK 7030040
- Product omschrijving
- De relais kunnen in de software worden gekoppeld aan meetwaarden, zodat deze onder bepaalde omstandigheden schakelen. Zo kunnen apparaten worden gecontroleerd of meldingen worden doorgeleid. Kan niet met de processing unit Compact worden bediend.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- Weinig benodigde ruimte door hoge concentratie in- en uitgangen.
- Mogelijkheden
- Automatische sensordetectie met oplopende nummering door de processing unit
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Statusindicatie door geïntegreerde LED
- Ingangen voor potentiaalvrije signalen
- Relaisuitgang (wisselcontact) belastbaar tot max. 24 V(DC) / 1 A
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005 - Levering
- CMC III I/O unit
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen - Interfaces bussysteem
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Interfaces
- 8 digitale ingangen
- 4 relaisuitgangen (max. 24 V DC/1 A)
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 16
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 8
- Opmerking
- Kan niet met de processing unit Compact worden bediend
- Afmetingen
- Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,56 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III I/O unit, met 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Databladen
- Graphics
- Software
- Software