- Artikelnummer:
- DK 7030.060
- Product omschrijving
- De voeding is speciaal afgestemd op het ontwerp van de CMC III en kan in een-montage-eenheid worden geplaatst. Behalve een speciale connector voor de CMC III processing unit/-Compact zijn er nog twee klemmen als 24 V-uitgang beschikbaar.
- Materiaal
- Kunststof
- Oppervlak
- Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
- Levering
- Aansluitkabel 24 V (DC)
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
- Lengte aansluitkabel
- 600 mm
- Ingang, aansluiting
- IEC-contrasteker C14
- Uitgangsstroom (max.)
- 2,5 A
- Afmetingen
- Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...40 °C
- Uitgangsspanning
- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,652 kg
- Douanetariefnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177659384
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III Voeding 230VAC