Voor inbedrijfstelling van de processing unit (PU) of PU Compact.
- Bestelnr.:
- DK 7030080
- Product omschrijving
- Voor inbedrijfstelling van de processing unit (PU) of PU Compact. De CMC III processing unit/-Compact wordt daarvoor via de programmeerkabel op een USB-interface van een pc aangesloten. Bovendien wordt er een stuurprogramma voor Windows-systemen meegeleverd dat op de PC moet worden geïnstalleerd.
- Levering
- CD-ROM met USB-driversoftware
Systeembeschrijving - Lengte
- 3 m
- Afmetingen
- Lengte: 3 m
- Interfaces/aansluitingen
- Steker (type): USB-AMini USB
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,099 kg
- Brutogewicht
- 0,113 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III Programmeerkabel USB
- Databladen
- Graphics