CMC III kabelopvangbeugels

Bestelnr.: DK 7030087

Voor kabelopvang en -plaatsing achter de CMC III 19"-montage-eenheid

Bestelnr.:
DK 7030087
Product omschrijving
Ter bevestiging zonder gereedschap aan de achterzijde van de CMC III 19"-montage-eenheid 7030.088. Maakt een nette kabelgeleiding achter de ingebouwde CMC III-apparaten en de bevestiging van de kabel voor trekontlasting mogelijk. De kabels kunnen probleemloos als lus worden gelegd, zodat de ingebouwde CMC III-apparaten zonder gereedschap uit de montage-eenheid kunnen worden genomen.
Voordelen
Kabelhouder
Vlamdovend: zelfdovend volgens UL 94 HB
Toepassingsgebieden
Kabelgeleiding
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
455 mm
Afmetingen
Breedte: 150 mm
Hoogte: 50 mm
Lengte: 455 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,503 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Kabelopvangbeugel voor bevestiging achterzijde montage eenheid