CMC III CAN-bus sensor

Artikelnummer: DK 7030.100

Voor het aansluiten van een CMC-TC-sensor

Artikelnummer:
DK 7030.100
Uitvoering
Voor de koppeling van 5 toegangssensoren (in serie) resp. een rookmelder, bewegingsmelder, spanningsbewaking 48 V DC of leksensor.
Product omschrijving
De CMC III CAN-bus-sensor maakt het mogelijk bepaalde sensoren van het CMC-TCsysteem op de nieuwe CMC III aan te sluiten. Op deze wijze kunnen oudere toepassingen met de CMC III processing unit/-Compact worden uitgerust. Naast de twee CAN-busaansluitingen beschikt de unit over een extra aansluiting voor een van de CMC-TC-sensoren. Daarmee vormt de unit een interface tussen CMC-TC-sensor en de actuele CMC III processing unit en worden de gegevens van de sensor aangepast aan het CAN-bus-protocol.
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Technische gegevens
2 x CAN-bus CMC III: RJ45 voor CAN-bus-kabel
LED-indicaties (achterzijde)
Optische (LED) en akoestische (alarmsignaal) statusindicatie
Tijdfunctie door realtime-klok met NTP
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting
Geïntegreerde GbE-interface met webserver voor een autonome werking zonder andere componenten
Via de netwerkinterface van de CMC III kunnen de actuele meetwaarden per browser, SNMP of OPC-UA worden opgeroepen en instellingen worden uitgevoerd
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Mogelijkheden
Instellingen kunnen via de software van de CMC III-processing unit worden aangegeven
Statusindicatie door geïntegreerde LED
Via de netwerkinterface van de CMC III kunnen de actuele meetwaarden per browser, SNMP of OPC-UA worden opgeroepen en instellingen worden uitgevoerd
Automatische alarmering per e-mail, SMS of SNMP-Trap bij overschrijden van een grenswaarde
Materiaal
Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
Levering
Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Bevestigingstoebehoren
Ingang, aansluiting
RJ 45
RJ12
Interfaces bussysteem
2 x RJ45 CAN-bus
Interfaces
RJ12
Aantal deelnemers PU compact (max.)
4
Aantal deelnemers PU (max.)
16
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,18 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177659476
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III CAN-bus sensor voor opname van CMC-TC sensor
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Databladen
Graphics