CMC III sensoren

Artikelnummer: DK 7030111

CMC III-temperatuur-/vochtsensor

Artikelnummer:
DK 7030111
Uitvoering
Temperatuur-/vochtsensor
Product omschrijving
De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden
Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden
Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
De CMC III-temperatuur-/vochtsensor bewaakt de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid in de kast
De sensor beschikt over een geïntegreerde temperatuursensor en een geïntegreerde luchtvochtigheidssensor
Materiaal
Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
Levering
Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Temperatuur-/vochtsensor
Aansluiting op de CAN-bus
Direct
Interfaces
2 x RJ45 CAN-bus
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
32
Aantal deelnemers PU compact (max.)
4
Aantal deelnemers PU (max.)
32
Aantal deelnemers PDU (max.)
16
Meetmethode
Temperatuursensor-chip
Vochtsensor-chip
Afmetingen
Breedte: 80 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
90268020
EAN
4028177659490
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Temperatuur en vochtigheidsensor
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Databladen
Graphics