CMC III Access Control

Bestelnr.: DK 7030202

CMC III-unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen.

Bestelnr.:
DK 7030202
Product omschrijving
CMC III-unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen. Op een CAN Access Control kunnen altijd een handgreep en een leessysteem worden aangesloten. Via de website van de CMC III processing unit/-Compact kunnen handgrepen met verschillende cijfercodes of transponderkaarten worden gekoppeld. Hierdoor zijn alle handgrepen die met een CMC III processing unit/-Compact zijn verbonden met een leessysteem aan te sturen. Dankzij de geïntegreerde infraroodsensoren wordt de aangestuurde deur daarnaast ook gecontroleerd op actuele toestand (open/gesloten).
Mogelijkheden
Voor het aansluiten van een handgreep en een kaartlezer ter bewaking van een deur
Geïntegreerde IR-toegangssensor
Uitvoering
Logging van alle toegangen en deuropeningen met gebruikersinformatie en tijdstempel
Per CMC III-systeem is een centrale kaartlezer mogelijk
Vaste toewijzing tussen handgrepen en code-/transponderlezers
Vier-ogen-principe
Systeem- en locatieoverkoepelend beheer van toegangsrechten met RiZone
Aansturen van het LED-display in de handgreep
Materiaal
Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
Oppervlak
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
Levering
CMC III Access Control
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Interfaces bussysteem
2 x RJ45 CAN-bus
Interfaces
RJ12
Vlaksteker
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
5
Aantal deelnemers PU compact (max.)
2
Aantal deelnemers PU (max.)
16
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,175 kg
Brutogewicht
0,183 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177925847
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMCIII Access Control
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide