Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
7030223
- Artikelnummer:
- DK 7030.220
- Uitvoering
- Codeslot
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- Statusindicatie door geïntegreerde LED
- Toepassingsgebieden
- Voor het monteren van een zichtdeur of plaatstalen deur in plaats van een achterwand.
- Mogelijkheden
- De deurvrijgave vindt plaats na verificatie door de gebruiker.
- Toegangsrechten zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface in te stellen.
- De voeding vindt plaats via de verbinding met de CMC III CAN-bus unit access.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005 - Levering
- Codeslot
Aansluitkabel
Handleiding
Designcompensatie TS 8 zichtdeuren
Montagemateriaal - Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 16
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 16
- Opmerking
- Max. 5 deelnemers per PU bij energievoorziening via PoE
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,282 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III Key-pad voor deurvrijgave