Product loopt uit per: 31 dec. 2023
Door Kit Extension voor TS IT
Artikelnummer: DK 7030.260
Een spindelmotorsysteem zorgt dat het mogelijk is om de deur tijdens elke noodsituatie te openen. Aansluiting en aansturing van de Door kit vinden plaats met behulp van de bijbehorende Door Control Module.
- Artikelnummer:
- DK 7030.260
- Product omschrijving
- Voor het automatisch openen van de deuren van een rack in noodsituaties bij toepassingen met onderdruk in het rack. De aansluiting en aansturing van de Door Kit Extension moet in combinatie met de Door Kit via de Door Control Module plaatsvinden.
- Toepassingsgebieden
- Toepassingen met onderdruk in het rack, bijv. LCP of krachtige server-ventilatormotoren
- Mogelijkheden
- De motor schuift de deur open totdat de onderdruk wegvalt.
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
Kunststof - Levering
- 2 spindelmotoren
2 schuiframen
Handleiding
Incl. bevestigingsmateriaal
Spindelmotor
Incl. bevestigingsmateriaal - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 90269000
- EAN
- 4028177695870
- ETIM 7.0
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Product omschrijving
- TS-IT Door kit uitbreidingsset, voor kast en LCP combinatie
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- White Paper