Deuren voor VX IT voor Automatic Door Opening (ADO)

Artikelnummer: VX_IT 7030.272

Zicht- en plaatstalen deuren VX IT, met ventilatiekleppen voor automatische opening tijdens een noodsituatie

Artikelnummer:
VX_IT 7030.272
Uitvoering
Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint
Veerdemping voor klepopening
Magneten voor het vastzetten van de kleppen
De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend
met plaatstalen deur
ééndelig, met ventilatiekleppen
Frame: plaatstaal
Product omschrijving
Met geïntegreerde ventilatiekleppen voor een automatische openingsfunctie tijdens een noodsituatie of bij stroomuitval. De zichtdeur van het Automatic Door Opening-systeem vervangt de standaarddeur van de VX IT.
Voordelen
Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk
Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint
Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen
De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg
Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk
Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen
Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval
Technische gegevens
Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)
Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm
Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)
Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m
Mogelijkheden
Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)
De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend
Afhankelijk van het ruimtevolume en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen
Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt
Materiaal
Frame: plaatstaal
Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint
Kleur
RAL 7035
Levering
Deur met comforthandgreep voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
bij DC
0,78 A
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
36 kg
Brutogewicht
37,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177925908
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX IT stalen deur ADO, BxH 600x2000, RAL7035, 2 x éénlaags veiligheidsglas, folie
Documentatie
Handleiding