- Artikelnummer:
- DK 7030.400
- Uitvoering
- Rookmelder
- Product omschrijving
- De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven.
- De CMC III-rookmelder wordt in het bovenste deel van de kast gemonteerd
- De sensor controleert de lucht in de kast op rookdeeltjes
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Behuizing: wit
Montagebeugels: RAL 9005
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Montagebeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Aansluiting op de CAN-bus
- Direct
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 32
- Aantal deelnemers PDU (max.)
- 16
- Meetmethode
- Siliconen-PIN-fotodiode/GaAs-infrarood-LED
- Afmetingen
- Hoogte: 60 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,58 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-
CMC III Rookmelder, aansluiting 2 RJ 45 CAN-bus, kunststof, wit