Verbindt CAN-buseenheden ten behoeve van de overdracht van informatie en energie.
- Artikelnummer:
- DK 7030480
- Product omschrijving
- Met deze kabel kunnen de PU's als bus met de CAN-bus-sensoren III, units III, besturingseenheden III worden verbonden. Dankzij verschillende lengten is het CMC III-systeem op diverse toepassingen af te stemmen en toepassingsspecifiek op te bouwen.
- Toepassingsgebieden
- Koppeling van de CAN-bus units.
- Overdracht van informatie en energie can de afzonderlijke CAN-bus units.
- Lengte
- 3 m
- Afmetingen
- Lengte: 3 m
- Interfaces/aansluitingen
- Steker (type): RJ45RJ45
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,131 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177695924
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- CMC III CAN-Bus verb.kabel 3m