Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2019
- Artikelnummer:
- DK 7030.550
- Uitvoering
- De CAN-bus-DRC is vereist voor het aansluiten van het RFID-systeem op de CMC III. Deze verbindt de RFID-controller met de CAN-bus van de CMC III.
- Product omschrijving
- Met de CMC III CAN-bus DRC kan de RFID-controller met het CMC III-systeem worden verbonden. Op een CMC III CAN-bus DRC kan altijd een RFID-controller worden aangesloten. Per CMC III CAN-bus DRC is een externe spanningsvoorziening vereist.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- Grafische weergave van de 19"-apparatuur in de kast op de webinterface van de CMC III
- Toepassingsgebieden
- Beheren van 19"-apparatuur via het DRC-systeem in kasten in IT- en industriële omgevingen alsmede in de gebouwentechniek
- Mogelijkheden
- Instellingen kunnen via de software van de CMC III-processing unit worden aangegeven
- Statusindicatie door geïntegreerde LED
- Via de netwerkinterface van de CMC III kunnen de actuele meetwaarden per browser, SNMP of OPC-UA worden opgeroepen en instellingen worden uitgevoerd
- Automatische alarmering per e-mail, SMS of SNMP-Trap bij overschrijden van een grenswaarde
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur - Kleur
- Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005 - Levering
- CMC III CAN-bus DRC
Installatie- en korte bedieningshandleiding
Befestigingsmateriaal voor vlakke delen
Montageclips voor montagerailbevestiging
Bevestigingstoebehoren - Interfaces bussysteem
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Interfaces
- RJ45
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 2
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 4
- Opmerking
- Voor elke CAN-bus DRC is een extra voeding 7030.060 noodzakelijk
- Afmetingen
- Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,604 kg
- Douanetariefnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- DK CMC III CAN bus DRC, WHD: 138x40x132 mm