Comforthandgreep met individueel instelbare code.
- Bestelnr.:
- IT 7030601
- Product omschrijving
- Flexibele toegangsmogelijkheden door individuele 4-cijferige toegangscode.
- Voordelen
- Verhoogde veiligheid door het regelmatig resetten van de code
- Noodopening en overschrijven van de code is mogelijk met halve profielcilinder 40 mm volgens DIN 18 252
- Mogelijkheden
- De 4-cijferige code kan door gebruikers individueel worden ingesteld
- Toegang tot de programmeermodus is alleen via een ingestelde code mogelijk
- Na het invoeren resp. gebruiken van de code wordt deze automatisch gereset naar de cijfers „0000“. Dit voorkomt dat de code door iemand anders kan worden onderschept nadat de handgreep is geopend
- Tijdens een noodsituatie of wanner de code is vergeten, is het mogelijk de handgreep via de Master-Key-functie met behulp van een sleutel te openen
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
Kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Handgreep
Handgreepadapter voor VX IT-aluminium zichtdeur en VX IT-aluminium-plaatstalen deur, geventileerd (draairichting deur rechts/links)
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 41 mm
Hoogte: 386 mm
Diepte: 46 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,04 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- VX IT Comforthandle met codeslot RAL9005
- Documentatie
- Handleiding